Publier vos produits
Paroi arrière ANIMA
Paroi arrière ANIMA

    Paroi arrière ANIMA

    Dosseret pour montage mural, inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,9 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Pour modèles WT450, LP20 et LP21 Dimensions 450 x 210 x 12 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Dosseret pour montage mural, inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,9 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Pour modèles WT450, LP20 et LP21 Dimensions 450 x 210 x 12 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039551
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique