Publier vos produits
Mousseur
Mousseur

    Mousseur

    Mousseur antivol avec régulateur de débit intégré 0,10 l/s, avec filetage mâle M 24 x 1, clé spéciale incluse.
    Spécification
    • Mousseur antivol avec régulateur de débit intégré 0,10 l/s, avec filetage mâle M 24 x 1, clé spéciale incluse.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039562
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)202
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique