Publier vos produits
Station de lavage ALL-IN-ONE
Station de lavage ALL-IN-ONE

    Station de lavage ALL-IN-ONE

    Poste de lavage à encastrer dans le mur, accessible aux personnes à mobilité réduite, résistant au vandalisme, convient particulièrement aux toilettes publiques dans les parkings. Composants fonctionnels accessibles via un local de service. Poste complet comprenant un habillage, une zone réservée aux utilisateurs et une vasque soudée en inox brossé. Projection de la vasque 310 mm Dimensions 475 x 530 x 470 mm (L x H x P) Pour la distribution d’eau et de savon avec commande séquentielle pour le sèche-mains
    Spécification
    • Poste de lavage à encastrer dans le mur, accessible aux personnes à mobilité réduite, résistant au vandalisme, convient particulièrement aux toilettes publiques dans les parkings. Composants fonctionnels accessibles via un local de service. Poste complet comprenant un habillage, une zone réservée aux utilisateurs et une vasque soudée en inox brossé. Projection de la vasque 310 mm Dimensions 475 x 530 x 470 mm (L x H x P) Pour la distribution d’eau et de savon avec commande séquentielle pour le sèche-mains
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040037
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)202
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique