Publier vos produits
Lavabos rigoles, 3 lavabo ANIMA
Lavabos rigoles, 3 lavabo ANIMA

    Lavabos rigoles, 3 lavabo ANIMA

    Lavabo, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec plage de robinetterie 95 mm, sans orifice de robinetterie, bonde de vidage 32 mm 1 1/2", fixations fournies. Largeur 2100 mm, avec 3 vasques, chacune de 600 x 340 x 130 mm
    Spécification
    • Lavabo, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec plage de robinetterie 95 mm, sans orifice de robinetterie, bonde de vidage 32 mm 1 1/2", fixations fournies. Largeur 2100 mm, avec 3 vasques, chacune de 600 x 340 x 130 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040069
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsBasic installation kits for showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique