Publier vos produits
Paroi arrière ANIMA
Paroi arrière ANIMA

    Paroi arrière ANIMA

    Dosseret pour montage mural, inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,9 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Pour lavabos WT400A et WT400C Dimensions 400 x 200 x 1 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Dosseret pour montage mural, inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,9 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Pour lavabos WT400A et WT400C Dimensions 400 x 200 x 1 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040072
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique