Publier vos produits
Robinet électronique pour montage sur plage F5E
Robinet électronique pour montage sur plage F5E

    Robinet électronique pour montage sur plage F5E

    F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré mélangée ou d’eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré mélangée ou d’eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040096
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique