Publier vos produits
Mitigeur thermostatique électronique F3E-Therm
Mitigeur thermostatique électronique F3E-Therm

    Mitigeur thermostatique électronique F3E-Therm

    Mitigeur thermostatique F3E-Therm DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc de raccordement avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat recouvert et tuyaux avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation recouverte par vis, y compris détecteur avec électronique de commande. Avec cadre de maintien à joint profilé et sortie avec mousseur à jet laminaire à régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Projection de 140 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Pièces visibles polies chromées. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique F3E-Therm DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc de raccordement avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat recouvert et tuyaux avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation recouverte par vis, y compris détecteur avec électronique de commande. Avec cadre de maintien à joint profilé et sortie avec mousseur à jet laminaire à régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Projection de 140 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Pièces visibles polies chromées. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040098
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique