Publier vos produits
Cache-siphon ANIMA
Cache-siphon ANIMA

    Cache-siphon ANIMA

    Cache-siphon mural pour lavabos BS204 et BS205 en inox, surface polie, épaisseur du matériau de 1 mm, partie inférieure ouverte. Vis et chevilles fournies. Dimensions 542 × 410 × 244 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Cache-siphon mural pour lavabos BS204 et BS205 en inox, surface polie, épaisseur du matériau de 1 mm, partie inférieure ouverte. Vis et chevilles fournies. Dimensions 542 × 410 × 244 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040125
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique