Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA

    Lavabo ANIMA

    Lavabo Centinel en inox poli, finition satinée, épaisseur du matériau 1 ,2 mm EN 1.4301 (304). Sans orifice de robinetterie, la vasque dispose seulement d’une bonde d’évacuation de G 1 1/4 B (aucune possibilité d’installer un trop-plein). Panneau d’accès inférieur pour la fixation (avec les boulons fournis) et les branchements de plomberie. Dimensions 330 x 310 x 350 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo Centinel en inox poli, finition satinée, épaisseur du matériau 1 ,2 mm EN 1.4301 (304). Sans orifice de robinetterie, la vasque dispose seulement d’une bonde d’évacuation de G 1 1/4 B (aucune possibilité d’installer un trop-plein). Panneau d’accès inférieur pour la fixation (avec les boulons fournis) et les branchements de plomberie. Dimensions 330 x 310 x 350 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040128
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique