Publier vos produits
Distributeur de savon mousse STRATOS
Distributeur de savon mousse STRATOS

    Distributeur de savon mousse STRATOS

    Distributeur de mousse lavante pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, face avant incurvée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, tirette en inox, pour utilisation de mousse lavante Franke, une bouteille de mousse lavante de 650 ml incluse. Vis en inox et chevilles incluses. Dimensions 112 x 305 x 134 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de mousse lavante pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, face avant incurvée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, tirette en inox, pour utilisation de mousse lavante Franke, une bouteille de mousse lavante de 650 ml incluse. Vis en inox et chevilles incluses. Dimensions 112 x 305 x 134 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040202
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique