Publier vos produits
Tablette double pour serviette CUBUS
Tablette double pour serviette CUBUS

    Tablette double pour serviette CUBUS

    Combinaison d’un porte-serviette double et d’une étagère pour serviettes muraux, en inox 304, caches-vis carrés avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 600 x 122 x 220 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Combinaison d’un porte-serviette double et d’une étagère pour serviettes muraux, en inox 304, caches-vis carrés avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 600 x 122 x 220 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040217
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique