Publier vos produits
Lavabo individuel ANIMA
Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo mural en inox surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Cuve emboutie d'une seule pièce de dimensions 400 x 291 x 141 mm. Plage de robinetterie de 70 mm. Avec trop-plein, vidage G 1 1/2 B, bouchon et chaînette. Fixations incluses. Avec perçage pour la robinetterie
    Spécification
    • Lavabo mural en inox surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Cuve emboutie d'une seule pièce de dimensions 400 x 291 x 141 mm. Plage de robinetterie de 70 mm. Avec trop-plein, vidage G 1 1/2 B, bouchon et chaînette. Fixations incluses. Avec perçage pour la robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040224
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique