Publier vos produits
Sèche-mains électronique EXOS.
Sèche-mains électronique EXOS.

    Sèche-mains électronique EXOS.

    Sèche-mains pour montage en saillie, acier inoxydable, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et de meilleures propriétés de nettoyage (easy to clean), face avant en verre trempé noir, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec détecteur opto-électronique pour un fonctionnement sans contact, température de l'air chaud réglable, distance de détection réglable entre 10 et 25 cm, arrêt automatique après 60 s, vitesse de l'air réglable, câble et fiche non inclus. Tension de raccordement 230 V, 50-60 Hz Puissance totale 1 000 W Chauffage 500 W Moteur 500 W Débit d'air 80 m³/h Vitesse de l'air 95-115 m/s
    Spécification
    • Sèche-mains pour montage en saillie, acier inoxydable, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et de meilleures propriétés de nettoyage (easy to clean), face avant en verre trempé noir, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec détecteur opto-électronique pour un fonctionnement sans contact, température de l'air chaud réglable, distance de détection réglable entre 10 et 25 cm, arrêt automatique après 60 s, vitesse de l'air réglable, câble et fiche non inclus. Tension de raccordement 230 V, 50-60 Hz Puissance totale 1 000 W Chauffage 500 W Moteur 500 W Débit d'air 80 m³/h Vitesse de l'air 95-115 m/s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043782
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)382
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)15.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique