Publier vos produits
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre de relèvement murale rabattable. En inox, surface satinée. Avec micro rainures pour une meilleure prise en main. Tube de 32 mm de diamètre, épaisseur de 1,2 mm. Système anti-rabattement involontaire. Tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Fixations incluses. Longueur 600 mm
    Spécification
    • Barre de relèvement murale rabattable. En inox, surface satinée. Avec micro rainures pour une meilleure prise en main. Tube de 32 mm de diamètre, épaisseur de 1,2 mm. Système anti-rabattement involontaire. Tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Fixations incluses. Longueur 600 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043785
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)442
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)6.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique