Publier vos produits
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques en inox, pour montage mural, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d’environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible. Matériel de fixation inclus. Dimensions 230 x 346 x 125 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Poubelle pour serviettes hygiéniques en inox, pour montage mural, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d’environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible. Matériel de fixation inclus. Dimensions 230 x 346 x 125 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043787
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)442
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)10.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique