Publier vos produits
WC turc CAMPUS
WC turc CAMPUS

    WC turc CAMPUS

    WC à la turque pour un montage encastré, en inox, finition satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, bonde DN 100, évacuation dans le sol, zone des pieds à texture antidérapante, convenant à un encastrement dans le sol. Avec tête de pulvérisation pour raccordement à un tuyau d’évacuation de 40 mm de diamètre.
    Spécification
    • WC à la turque pour un montage encastré, en inox, finition satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, bonde DN 100, évacuation dans le sol, zone des pieds à texture antidérapante, convenant à un encastrement dans le sol. Avec tête de pulvérisation pour raccordement à un tuyau d’évacuation de 40 mm de diamètre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043788
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)442
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)12.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique