Publier vos produits
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre de relèvement murale rabattable. En inox, surface satinée. Avec micro rainures pour une meilleure prise en main. Tube de 32 mm de diamètre, épaisseur de 1,2 mm. Distributeur de rouleaux de papier toilette intégré. Système anti-rabat involontaire. Tampon en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Fixations incluses. Longueur 700 mm
    Spécification
    • Barre de relèvement murale rabattable. En inox, surface satinée. Avec micro rainures pour une meilleure prise en main. Tube de 32 mm de diamètre, épaisseur de 1,2 mm. Distributeur de rouleaux de papier toilette intégré. Système anti-rabat involontaire. Tampon en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Fixations incluses. Longueur 700 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030049135
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique