Publier vos produits
F5 Hood hair dryer F5DR2005
F5 Hood hair dryer F5DR2005

    F5 Hood hair dryer F5DR2005

    Traduit par Google,
    Sèche-cheveux à capot F5 pour montage mural, à commande optoélectronique pour une activation sans contact, technologie ionique intégrée, moteur EC sans balai et sans entretien. Portée du capteur et arrêt de sécurité pour une réflexion permanente réglable à l'aide de la télécommande bidirectionnelle en option. En matière thermoplastique, boîtier et support en gris clair, cavité de séchage en rouge signal, avec 4 sorties d'air pour une distribution uniforme de l'air chaud. Tension de fonctionnement 230 V AC, 50/60 Hz Puissance totale 1300 W Puissance de chauffage 1200 W Indice de protection IP23 Débit d'air 190 m3/h = 53 l/s Vitesse de l'air 8 m/s Niveau sonore 66 db (A) Dimensions 280 x 331 x 307 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030052328
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHair dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)307
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique