Publier vos produits
Meuble sous-plan
Meuble sous-plan

    Meuble sous-plan

    Sous-armoire pour des éviers de salles de classe en panneaux d’agglomérés mélaminés, de couleur blanche. Reposant sur le sol, fermée sur trois côtés, avec une plinthe noire, pieds de socle nivellables, porte avant avec poignée en forme d’étrier et serrure cylindrique. Charnières à gauche Dimensions 570 x 720 x 390 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Sous-armoire pour des éviers de salles de classe en panneaux d’agglomérés mélaminés, de couleur blanche. Reposant sur le sol, fermée sur trois côtés, avec une plinthe noire, pieds de socle nivellables, porte avant avec poignée en forme d’étrier et serrure cylindrique. Charnières à gauche Dimensions 570 x 720 x 390 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030052330
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHeight adjusters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1210
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique