Publier vos produits
WC turc CAMPUS
WC turc CAMPUS

    WC turc CAMPUS

    WC turc pour un montage encastré, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, bonde de vidage DN 100, évacuation dans le sol, zone des pieds à texture antidérapante. sans tête de pulvérisation
    Spécification
    • WC turc pour un montage encastré, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, bonde de vidage DN 100, évacuation dans le sol, zone des pieds à texture antidérapante. sans tête de pulvérisation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030055929
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique