Publier vos produits
Monnayeur AQUAPAY
Monnayeur AQUAPAY

    Monnayeur AQUAPAY

    Contrôleur fonctionnant à pièces AQUAPAY pour une distribution d'eau payante permettant le contrôle de 2 - 31 robinetteries de douche A3000 open. Ecran permettant de guider les utilisateurs et d'indiquer les douches libres, sélectionnable à l'aide d'une clé. La durée de la douche pour un jeton peut être sélectionnée par étapes d'une seconde jusqu'à une durée totale de 8 minutes (présélection de 3 minutes). Interruption automatique de la durée programmée si l'eau n'est pas puisée. Carénage robuste en acier inoxydable pour montage mural avec verrou de sûreté. 24 V CC. pour pièces 0,50 €
    Spécification
    • Contrôleur fonctionnant à pièces AQUAPAY pour une distribution d'eau payante permettant le contrôle de 2 - 31 robinetteries de douche A3000 open. Ecran permettant de guider les utilisateurs et d'indiquer les douches libres, sélectionnable à l'aide d'une clé. La durée de la douche pour un jeton peut être sélectionnée par étapes d'une seconde jusqu'à une durée totale de 8 minutes (présélection de 3 minutes). Interruption automatique de la durée programmée si l'eau n'est pas puisée. Carénage robuste en acier inoxydable pour montage mural avec verrou de sûreté. 24 V CC. pour pièces 0,50 €
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030056547
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique