Publier vos produits
Monnayeur AQUAPAY
Monnayeur AQUAPAY

    Monnayeur AQUAPAY

    Contrôleur fonctionnant à pièces AQUAPAY pour la distribution d’eau payante d’une robinetterie de douche A3000 open. La durée de la douche pour un jeton peut être sélectionnée par paliers d’une seconde jusqu’à une durée totale de 8 minutes (présélection de 3 minutes). Interruption automatique de la durée programmée quand l’eau n’est pas utilisée. Corps robuste en inox pour montage mural muni d’un verrouillage de sécurité. Modèle à jetons, 24 V C.C. Dimensions 240 x 220 x 130 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Contrôleur fonctionnant à pièces AQUAPAY pour la distribution d’eau payante d’une robinetterie de douche A3000 open. La durée de la douche pour un jeton peut être sélectionnée par paliers d’une seconde jusqu’à une durée totale de 8 minutes (présélection de 3 minutes). Interruption automatique de la durée programmée quand l’eau n’est pas utilisée. Corps robuste en inox pour montage mural muni d’un verrouillage de sécurité. Modèle à jetons, 24 V C.C. Dimensions 240 x 220 x 130 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030061050
    • Famille de produitsEmergency showers
    • Groupe de produitsComplementary parts emergency showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique