Publier vos produits
Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm
Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

    Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

    F5E-Therm mitigeur thermostatique DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, actionnement par mouvement manuel. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Pour le raccordement à l’eau chaude et froide. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur « « Safe Touch » » dans le boîtier anti-échaudure, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 215 mm activée 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • F5E-Therm mitigeur thermostatique DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, actionnement par mouvement manuel. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Pour le raccordement à l’eau chaude et froide. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur « « Safe Touch » » dans le boîtier anti-échaudure, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 215 mm activée 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030062317
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsElectronic urinal flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique