Publier vos produits
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT2001
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT2001

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT2001

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm en version murale DN 15 pour installation de douche. Cartouche mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et technologie à disques céramiques. Avec mécanisme pour unité hygiénique optionnelle pour rinçage hygiénique automatique, désinfection thermique programmée (cartouche de rinçage électromagnétique bypass supplémentaire nécessaire) et enregistrement de données statistiques. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour montage d'un coude d'évacuation ou d'un tube de douche mural. Construction entièrement métallique, laiton chromé brillant. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à vis réglables en profondeur.
    Spécification
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing brass-look
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.25 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066495
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)288
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique