Publier vos produits
Thermostatic in-wall mixer F5LT2017
Thermostatic in-wall mixer F5LT2017

    Thermostatic in-wall mixer F5LT2017

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm DN 15 comme kit de montage ultérieur pour montage encastré dans le kit d'installation de base, mitigeur mural pour installations de douche. Cartouche de mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et une technique de disque en céramique. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Construction entièrement métallique, laiton chromé brillant. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 225 x 205 mm avec vis de montage, rosace en plastique chromé, clapet anti-retour et filtres. Réglage en profondeur 25 mm. Kit d'installation de base adapté pour montage encastré 215 x 195 mm, raccordements d'eau sur le côté, au milieu.
    Spécification
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 205 mm
      Cover plate width 225 mm
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of shower retro fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066506
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)205
    • Largeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves