Publier vos produits
F3S Self-closing shower F3SV2011
F3S Self-closing shower F3SV2011

    F3S Self-closing shower F3SV2011

    Traduit par Google,

    Robinet de passage automatique F3S DN 15, en kit d'installation encastré, pour douches. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Pièce fonctionnelle à fermeture automatique, à commande hydraulique, sans piston, durée d'écoulement réglable en continu. Pour raccordement à l'eau chaude ou froide prémélangée. Boîtier avec siège de clapet-sélecteur, bouchon de pression avec vis de sécurité, parties visibles, laiton chromé poli. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm, fixation par l'avant avec vis de sécurité et rosace. Réglage en profondeur jusqu'à 20 mm.

    Spécification
    • additional connections no
      with backflow preventer no
      built-in fitting model Finishing section
      circulation no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing no
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.4 l/s
      water connection threaded connection (external)
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068215
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique