Publier vos produits
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Traduit par Google,

    Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L, saillie 100 mm, pour effectuer un rinçage hygiénique automatique et une désinfection thermique programmée. Bloc fonctionnel avec 2 cartouches d'électrovannes et unité de commande électronique en plastique pour montage mural, pour fonctionnement sur batterie ou sur secteur, 6 V DC. Rinçage hygiénique à l'eau activé, intervalle fixe de 24 heures et enregistrement des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option.

    Le compartiment à piles, y compris la batterie ou le bloc d'alimentation, doit être commandé séparément.

    Spécification
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068985
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsComplementary parts taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique