Publier vos produits
Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Traduit par Google,

    Sortie murale DN 15 pour montage sur robinetterie de lavabo encastrée. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Avec protection anti-torsion, rosace, aérateur antivol avec régulateur de débit intégré 6,0 l/min, angle d'inclinaison 45°, saillie 75 mm. Laiton chromé poli avec matériel de fixation.

    Spécification
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030071655
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsComplementary parts taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique