Publier vos produits
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    Traduit par Google,
    Robinet de lavabo hybride F5LME DN 15, mitigeur sur colonne avec bec pivotant, verrouillable en position centrale. Angles de pivotement réglables : 50°, 120° et 360°. Raccordement à l'eau chaude et froide par flexibles avec crépine. Mitigeur monocommande avec cartouche à disque céramique et butée de température réglable et anti-rotation. Activation alternative par simple contact grâce à un capteur optoélectronique pour une minuterie avec température de mitigeur préréglée. Cartouche, électrovanne et capteur avec électronique de commande intégrés dans un boîtier entièrement métallique en acier inoxydable brossé. Jet laminaire avec régulateur de débit intégré (8,0 l/min). Profondeur : 220 mm. Rinçage hygiénique automatique 24 heures après la dernière utilisation, arrêt de sécurité pour la mesure continue et l'enregistrement des données statistiques. Paramétrage et communication possibles via une télécommande bidirectionnelle (en option). Fonctionnement possible sur batterie avec compartiment à piles incluant une pile au lithium 6 V (CR-P2) par modèle pour une installation sous l'évier de cuisine, ou alimentation externe via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V CC ou les accessoires du système ouvert AQUA 3000. Le compartiment à piles et la pile ou le bloc d'alimentation avec rallonge sont vendus séparément.
    Spécification
    • depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      spout rotating, top
      spout projection 175 mm
      surface finish fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting tap hole
      type of operation manual operation
      type of tap pillar tap
      volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008404
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)292
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique