Passez aux styles design et à la sécurité supérieure avec les produits Kwikset Signature Series. Halifax allie sophistication et simplicité, faisant de ce design l'accent idéal pour une maison contemporaine. Ce bouton/levier de passage est mieux utilisé dans les halls intérieurs et les placards où aucun verrouillage n'est requis, de sorte que le bouton/levier est toujours libre de tourner. Le bouton/levier est réversible et se monte sur les portes gauche et droite. Les tons riches d'Iron Black ajoutent la touche finale à ce produit. La finition Iron Black offre un complément riche et chaleureux au style du produit. Les poignées de porte, les leviers de porte, les boutons de porte, les pênes dormants et les poignées de porte Kwikset sont conçus pour le monde dans lequel vous vivez. Ces poignées de porte intérieures correspondent à votre maison, que votre décor soit moderne ou traditionnel. Pour votre prochain projet de rénovation domiciliaire, choisissez parmi les finitions nickel satiné, chrome poli, laiton poli, bronze vénitien ou noir de fer à coordonner avec les meubles et la décoration de votre maison. C'est un style conçu pour le monde dans lequel vous vivez. Notre matériel est conçu pour que vous n'ayez jamais à sacrifier votre sécurité pour le style. Notre quincaillerie de porte est conçue pour accueillir les amis et la famille et vous démarquer. Ils sont fabriqués au-delà de l'utilité ; ils sont construits avec style. Parce qu'en fin de compte, c'est votre monde et nous sommes là pour le protéger. Le levier de porte Halifax en fer noir peut être utilisé sur les portes intérieures ne nécessitant aucune fonctionnalité de verrouillage, telles que les poignées de porte de couloir ou de placard. Le levier contemporain entièrement réversible peut être installé sur les portes gauche et droite avec un loquet réglable pour s'adapter à toutes les tailles de porte standard. La poignée de porte moderne répond aux exigences ADA/ANSI A117.1, garantissant l'accessibilité à toutes les personnes handicapées. Poteau d'alignement pour une installation facile et des ressorts renforcés pour garantir que le levier Kwikset ne s'affaisse pas avec le temps. Le levier de passage Kwikset s'installe facilement en quelques minutes avec juste un tournevis ; ce levier carré est certifié ANSI/BHMA grade 2. Garantie à vie sur la mécanique et la finition. La quincaillerie de porte et les poignées de porte de Kwikset offrent un excellent style pour chaque maison. Ces leviers de porte modernes sont offerts en nickel satiné, chrome poli, bronze vénitien et noir de fer. Les leviers de passage Kwikset sont parfaits pour les portes de couloir ou de placard. Les poignées de porte modernes fonctionnent sur la plupart des portes préparées standard. Ces leviers Kwikset peuvent être installés rapidement et installés sur des portes gauchers et droitiers. Comprend un levier de porte de passage carré et le matériel d'installation et les instructions. Les poignées de porte Kwikset et les serrures de porte modernes peuvent être utilisées sur les portes intérieures.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |