Passez aux styles design et à la sécurité supérieure avec les produits Kwikset Signature Series. La forme audacieuse et la forme géométrique épurée du levier Vedani reflètent une esthétique contemporaine. Ce bouton/levier de passage est mieux utilisé dans les applications intérieures de hall et de placard où aucun verrouillage n'est requis. Le bouton/levier est réversible et se monte sur les portes gauche et droite. Le chrome poli est parfait pour s'agencer dans une salle de bain avec des luminaires en chrome poli.
Du fabricant
Passez aux styles de designer et à la sécurité supérieure avec les produits de la série Kwikset Signature. La forme audacieuse et la forme géométrique épurée du levier Vedani reflètent une esthétique contemporaine. Le chrome poli est parfait pour s'agencer dans une salle de bain avec des luminaires en chrome poli. Ce bouton/levier de passage est mieux utilisé dans les applications intérieures de hall et de placard où aucun verrouillage n'est requis. Le levier est réversible et se monte sur les portes gauche et droite.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |