Passez aux styles design et à la sécurité supérieure avec les produits Kwikset Signature Series. Le style tout en courbes de Shelburne exprime un sens de la beauté et de l'élégance. La poignée peut être verrouillée ou déverrouillée par une clé de l'extérieur ou avec une clé/tournevis de l'intérieur. L'apparence nette et nette de la finition en nickel satiné ajoute à l'aspect général du produit et apporte une touche de modernité.
Du fabricant
Passez aux styles design et à la sécurité supérieure avec les produits Kwikset Signature Series. Le style courbé de la poignée Shelburne exprime un sentiment de beauté et d'élégance à l'extérieur, tandis que la silhouette ondulée à la mode du levier Tustin est l'accent intérieur parfait pour les maisons au style inspiré. Avec une finition en nickel satiné, ce produit présente les dernières tendances émergentes en matière de style et de décoration. Ce combiné est doté de la sécurité personnalisée révolutionnaire SmartKey de Kwikset, vous permettant de contrôler qui a accès à votre maison. Vous pouvez recléer votre serrure en 3 étapes faciles, et vous n'avez pas à vous soucier des clés perdues ou prêtées. Ce contrôle de clé amélioré, combiné à la cote de sécurité résidentielle élevée ANSI Grade 2 de Tustin et à la barre latérale de verrouillage brevetée pour la protection BumpGuard, signifie une sécurité et une commodité supérieures. La conception pré-assemblée brevetée de Kwikset garantit une installation sans tracas - tout ce dont vous avez besoin est un tournevis. Recherchez les leviers d'entrée Tustin coordonnés avec SmartKey, ainsi que les leviers d'intimité, de passage et factices Tustin pour les portes de votre maison.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |