Publier vos produits
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
    Lammhults

    A22 Barstool 78

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    L'armature de jambe se compose des tubes en acier incurvés dans trois diamètres différents. Ce jeu de lignes plus fines et plus épaisses donne à A22 son caractère graphique saisissant, qui est accentué par le motif découpé au laser de la surface du siège. Il est également conçu pour le mouvement et le changement. Un espace entre son cadre tubulaire et le bord arrière du siège crée une poignée intégrée pour faciliter le déplacement et le levage. Un coussin supplémentaire s'enroule simplement sur la surface du siège comme une écharpe. A22 est disponible en tabouret ou en tabouret de bar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.a22-barstool-780
    • Famille de produitsBarstools and Stools
    • Groupe de produitsA22
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier