Publier vos produits
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
    Lammhults

    Add Coat Hanger 75

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Ajoutez des accessoires. Il stocke les vêtements. Il stocke les journaux. Il stocke même des pots de fleurs. En fait, Add stocke à peu près tout ce dont vous avez besoin, simplement et élégamment. Les éléments de rangement sont structuraux et judicieusement simples, ce qui leur permet d'être facilement liés dans n'importe quelle combinaison. Les éléments en tube d'acier peint par poudrage sont disponibles en deux largeurs, avec base fixe ou pivotante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.add-coathanger-75
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsAdd
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalIron
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier