Publier vos produits
Archal T Table H90 160x80
Lammhults

Archal T Table H90 160x80

Traduit par Google,
La série Archal prend vie en complément de la chaise Archal, utilisant les mêmes références de conception à la sculpture en fonte de métal et le même style linéaire audacieux. La série de tables Archal est conçue à l'échelle et proportionnée pour les petits groupes et les petits environnements. Les tables Archal X et T combinent des piliers en tube d'acier extrudé et des pieds en fonte d'aluminium, avec des revêtements texturés ou du chrome poli. Une large gamme de hauteurs, de tailles de plateaux et de matériaux offre la plus grande flexibilité de solution de projet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.archal-t-h900-1600x800
  • Famille de produitsTables and Trolleys
  • Groupe de produitsArchal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)32
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
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
Produits similaires