Publier vos produits
Campus Table H72 D120
Lammhults

Campus Table H72 D120

Traduit par Google,
La table Campus ajoute à la perfection pratique de Campus en tant que solution de bureau et de conférence. Lorsqu'il est utilisé avec les chaises Campus, il y a une "attitude cohérente pour l'intérieur", une simplicité de conception dans la fonction et le style. La table Campus est un système de table simple, avec une large gamme de tailles et de formes de plateaux, combinée à un système intelligent de pieds modulaires et de rails de cadre galvanisés. Tout comme la chaise Campus, elles sont claires et simples et s'intègrent parfaitement dans presque tous les environnements. Utilisez Campus comme table d'étude, bureau, table à manger ou créez une table de conférence reliant plusieurs tables entre elles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.campustable-h720-d1200
  • Famille de produitsTables and Trolleys
  • Groupe de produitsCampus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables