Publier vos produits
Funk Table H110 220x70
Lammhults

Funk Table H110 220x70

Traduit par Google,
Fonction, simplicité et clarté définissent la collection de tables Funk. Le travail de bureau a évolué à mesure que les travailleurs se rencontrent et échangent des idées dans un nombre croissant de contextes. L'espace de travail peut désormais être une salle de réunion, un grand bureau ouvert, un lounge ou encore le café d'entreprise. Funk est une grande collection flexible, avec une forte identité visuelle pour le paysage de bureau, disponible pour toute application dans le lieu de travail moderne. Funk est un ensemble d'éléments solides et simples, une base en T et une base en étoile à quatre pieds - en deux tailles, petite et grande, et quatre hauteurs. Les bases sont de construction robuste en aluminium recyclé moulé enduit de poudre ou poli.
Spécifications techniques
  • Réference unique.funktable-h1100-2200x700
  • Famille de produitsTables and Trolleys
  • Groupe de produitsFunk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)2200
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables