Publier vos produits
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
    Lammhults

    Portus Easy Chair High Back

    Traduit par Google,
    Portus est une famille architecturale gracieuse de produits avec une identité visuelle claire. La série de sièges offre de nombreuses possibilités - un point d'arrêt, un point de rencontre, un espace de détente ou un espace de partage - tous créés par la combinaison de trois éléments simples : un banc sculptural doux, un coussin de soutien ergonomique alternativement des oreillers de décoration et un dossier galbé .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.portus-easychair-highback
    • Famille de produitsEasy Chairs and Sofas
    • Groupe de produitsPortus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)1040
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier