Publier vos produits
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
    Lammhults

    X75-2 Armchair

    Traduit par Google,
    La première collaboration de Lammhults avec les designers Börge Lindau et Bo Lindekrantz a donné naissance à de nombreux produits à succès. Le deuxième groupe de produits, nommé X75, a été introduit en 1972. De nombreuses pièces pouvaient être pliées, comme l'intemporelle X75-2, avec une structure en tube d'acier et une assise et un dossier en toile. La nature pratique des meubles pliants qui permettaient une vie plus compacte est devenue un embellissement de la nature stylistique ludique du design Lindau-Lindekrantz.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.x75-2-armchair
    • Famille de produitsChairs and Armchairs
    • Groupe de produitsX75
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCuir
    • Poids net (Kg)7.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires