Publier vos produits
Illucent Troffer Lighting
Illucent Troffer Lighting
Illucent Troffer Lighting
Illucent Troffer Lighting
Illucent Troffer Lighting

    Illucent Troffer Lighting

    Traduit par Google,

    Le luminaire encastré Illucent est l'incarnation même de la technologie d'éclairage moderne. Son design élégant et discret apporte une touche contemporaine à tout environnement, ce qui le rend idéal pour les espaces commerciaux, éducatifs ou de santé, tout en s'adaptant à différents types de plafonds suspendus. Mais l'Illucent Troffer ne se limite pas à l'esthétique : il est conçu pour un éclairage haute performance grâce à l'intégration de capteurs.

    Ce luminaire offre un flux lumineux élevé, diffusant une lumière vive et uniforme sur toute sa surface. Il garantit une visibilité optimale tout en réduisant les ombres et l'éblouissement, améliorant ainsi le confort et la productivité de votre espace.

    Spécification
    • Product Details

      • Declare
      • Made from recycled and recyclable materials
      • Title 24 Compliant
      • UL Certified for Elevated Ambient Temperatures
      • 100% direct light distribution
      • Dimming down to 1%
      • L90 >71,000 hours
      • TAA
      • 10-year warranty
      • End-of-Life eligible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.illucent-troffer-lighting
    • Famille de produitsLinear Lighting
    • Groupe de produitsSuspended Linear Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord