Publier vos produits
Support léger 100 ZMA
Support léger 100 ZMA

    Support léger 100 ZMA

    Bras pour le montage de bandes de 100 à 400 mm.

    Variantes

    • Support léger 300 ZMA (Art.Nr: 308657)
    • Support léger 200 ZMA (Art.Nr: 308656)
    • Support léger 400 ZMA (Art.Nr: 308658)
    Spécification
    • Art.Nr308655
      ELDAS®-Nr127081716
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur125 mm
      Largeur40 mm
      Hauteur37 mm
      Poids0.151 kg

      Variantes

      Support léger 300 ZMA
      Art.Nr: 308657 | ELDAS®-Nr: 127081736 | Largeur: 40 mm | Hauteur: 62 mm | Poids: 0.411 kg

      Support léger 200 ZMA
      Art.Nr: 308656 | ELDAS®-Nr: 127081726 | Largeur: 40 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 0.274 kg

      Support léger 400 ZMA
      Art.Nr: 308658 | ELDAS®-Nr: 127081746 | Largeur: 40 mm | Hauteur: 74 mm | Poids: 0.562 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308655
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.151
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe