Publier vos produits
Profilé Multifix double 100 X 50 X 3000 zi. chaud
Profilé Multifix double 100 X 50 X 3000 zi. chaud

    Profilé Multifix double 100 X 50 X 3000 zi. chaud

    Profilé Multifix C 100x50 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges très élevées. Fixations M10.

    Variantes

    • Profilé Multifix double 100 X 50 X 6000 zi. chaud (Art.Nr: 309715)
    Spécification
    • Art.Nr309714
      ELDAS®-Nr-
      MatériauStahl - DD11
      Longueur2998 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur100 mm
      Poids16.045 kg

      Variantes

      Profilé Multifix double 100 X 50 X 6000 zi. chaud
      Art.Nr: 309715 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 100 mm | Poids: 32.109 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309714
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)2998
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)16.045
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe