Publier vos produits
Semelle à 8 trous à angle vertical zi. à chaud
Semelle à 8 trous à angle vertical zi. à chaud

    Semelle à 8 trous à angle vertical zi. à chaud

    Pour la fixation de 2 profilés Multifix. Surface de serrage en forme de L. Avec 2 vis à étrier M10.

    Spécification
    • Art.Nr309889
      ELDAS®-Nr127082366
      MatériauStahl - DD11
      Longueur200 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur118 mm
      Poids0.823 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.309889
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)118
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.823
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution