Publier vos produits
Conventional Crossover Stairs
Conventional Crossover Stairs

    Conventional Crossover Stairs

    Traduit par Google,

    Les passerelles d'escalier sont conçues pour permettre le passage sécurisé d'obstacles tels que des équipements, des canalisations et des convoyeurs dans les environnements industriels. Fabriquées en acier épais, nos passerelles offrent une durabilité et une robustesse exceptionnelles, avec une capacité de charge de 454 kg. Idéales pour les usines, les entrepôts et les ateliers de maintenance, elles facilitent l'accès aux zones de travail en hauteur et optimisent la circulation dans l'espace de travail. Découvrez nos passerelles d'escalier, nos échelles et nos systèmes d'escaliers.

    Spécification
    • Key Crossover Stair Benefits:

      • 1,000 lb load capacity.
      • 15-day Lead Times (for powder-coated systems).
      • Dedicated Integrator Account Support.
      • In-stock systems, ready to ship. 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.conventional-crossover-stairs
    • Famille de produitsStairs
    • Groupe de produitsCrossover Stairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Nom UNSPSCStair parts
    • Code UNSPSC30161908
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 11
    • Titre OmniClassStair Component Products
    • Code CSI UniFormat IIC20
    • Titre CSI UniFormat IISTAIRS