Publier vos produits
Isopar Elite

Isopar Elite

Traduit par Google,

Le plus souvent, l'apparence d'un mur est importante. Après des recherches approfondies, ISOPAR® est maintenant disponible avec des attaches cachées. Les panneaux sont fixés par des joints spéciaux, comme indiqué sur le dessin.

Désormais, ISOPAR® n'est pas seulement pratique et de qualité, il offre la beauté d'un mur aux fixations cachées. ISOPAR® ÉLITE est disponible dans les finitions Scored, Lisse, Staved et Diamond.
Disponible pour les épaisseurs les plus fines :
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.

Spécification
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isopar-elite
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls