Publier vos produits
BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged

Traduit par Google,
Armoire haute, 1 porte, charnière à gauche
Spécifications techniques
  • Réference unique.403031
  • Famille de produitsBASE
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1650
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie