Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right
LAUFEN
Archivé

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right

Side element with 1 door, right hinged, 1 wooden shelf
Spécifications techniques
  • Réference unique.408272
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsCabinet elements
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)485
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings