En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

No d'article: 408292
Fabricant: LAUFEN
Famille de produits: Kartell by Laufen
Groupe de produits: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Largeur (mm): 1200
Hauteur (mm): 610
Profondeur (mm): 270
Date de publication: 2019-03-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331


Materiau principal: MDF board
Materiau secondaire:
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 29

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Mobilier salle de bain
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Cabinets
Code UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72121
Uniclass 1.4 la description: Vanity units
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 la description: Vanity Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 la description: Vanity units
NBS Reference Code: 35-75-94
NBS Reference la description: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Casework
Numéro OmniClass: 23-31 25 13
Titre OmniClass: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings