Publier vos produits
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, without cut out
LAUFEN
Archivé

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Spécifications techniques
  • Réference unique.409050
  • Famille de produitsBOUTIQUE
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)37.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCMobilier