Publier vos produits
BOUTIQUE Base for 900 mm element
LAUFEN
Archivé

BOUTIQUE Base for 900 mm element

Base for drawer element 900x500 mm (for floor mounting)
Spécifications techniques
  • Réference unique.409230
  • Famille de produitsBOUTIQUE
  • Groupe de produitsCabinet elements
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)820
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings